欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例

  • 2022.06.09 11:29:05
  • 米思米
  • 4117

何谓非接触性磁力齿轮?

无齿的磁铁齿轮。

利用磁力的吸引、回弹,无需齿啮合即可以非接触的方式传递旋转运动。

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例


非接触性磁力齿轮的选型方法和范例

非接触性磁力齿轮的主要优点

以非接触方式旋转,故具有以下优点。

①可在无尘室中使用

 ·起尘量超低。1级洁净度也可使用

②半永久性免维护

 ·无需润滑脂 ·不必因磨损或损坏而更换


选型方法

●选型步骤

①选择传动方向(直交型或平行型)

②选择产品类型(参阅表1)

③根据工件大小和传送距离计算数量

④计算负载扭矩(请参考右侧选型范例)

⑤根据每个所需的负载扭矩选择外形尺寸

⑥根据轴的大小选择内径尺寸

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例

●表1:精密型与标准型的区别

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例

*标准型在低速旋转时可能会产生“咯噔”声(旋转偏移)。


●设计时的注意事项

    · 在同一轴端重叠设计时,可能会发生两个齿轮互相吸引、齿轮位置偏移,因此齿轮表面之间(传动部)的间隔应设为45mm以上。另外,正面间隔应设为25mm以上。(照片1)

    · 容许扭矩随齿轮间的距离而变化。(资料1)推荐间隔为0.5mm。另外,为防止接触,请设置0.3mm以上的间隔。

    · 在磁力作用下,齿轮以最大7kgf·cm的力相互吸引。为防止接触,请用轴承座组件等进行固定。


●照片1: 同一轴端重叠使用时的间隔

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例


●资料1:扭矩随距离变化的变化率(参考)

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例


选型范例

前提条件

·滚轮直径:50mm ·滚轮总重量:0.3kg·工件重量:5kg·轴

的大小:12φ·轴的重量:0.5kg·轴的根数:7根 ·密封摩擦系

数:0.1·传动效率:0.9·安全系数:3·使用感应马达

①直交型 ②根据轴的大小选择精密型 ③必要数量:14个 

④计算负载扭矩(如下所示) ⑤外形尺寸:D35 ⑥内径尺寸:d12

*安全系数为范例。请根据客户规格进行商讨。

*传动效率请参考齿轮的传动效率进行计算。

*密封摩擦系数请根据使用的轴承等进行计算。


●计算公式范例

F=(工件重量(kg)+轴重量(kg)+滚轮重量(kg))×密封摩擦系数

T=(F(N)×D(滚轮直径(m))/2×传动效率)×安全系数

下面代入前提条件。

F=(5+3.5+0.3)×0.1=0.88kg ⇒ 8.6N

T=(8.6×0.05/2×0.9)×3=0.58(N·m)

0.58/传送工件时连动的齿轮最少数量5个=0.116(N·m)


主要传动方法

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例

●使用注意事项

·容许扭矩随温度而变化(资料2)。

·磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响(资料3)。

  手机、电脑、钟表等电子设备

  心脏起搏器等电子医疗器械

·无法对磁铁部分追加加工。

·若向传动轮施加强烈冲击,可能会导致损坏或磁力降低。

·由于是非接触性传动,故不适用于超高速旋转。(最高1500rpm)


●资料2:温度引起的磁束变化率(参考)

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例


●资料3:与非接触性磁力齿轮的不同距离对应的空间磁束密度(参考)

非接触性磁力齿轮的选型方法和范例



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities